Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3607
7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
088X3607
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | UnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Автоматичне балансування | Так |
| Адаптивне навчання | Так |
| Версія | Left |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | UnoFloors |
| Керування | ICON1 Master controller |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [V] | 230V Hz 50 |
| Опис | 7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність на один вихід [Вт] [макс.] | 3 Вт |
| Привод | 24V |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукту | Warranty & Service |
| Тренування клапана | Так |
| У межах WEEE | Так |
| ШИМ (PWM) | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 25.5 Кілограм |
| Bага нетто | 22 Кілограм |
| Об'єм | 97.44 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054915 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |