Засоби регулювання підігріву підлоги, Повторювач сигналу CF2, 230.0 В
088U0230
Повторювач сигналу Danfoss CF-RU
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
088U0230
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 211 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Height (EF000040) | 76 |
| Material Description | Повторювач сигналу CF-RU |
| Product line | 34 |
| Width (EF000008) | 165 |
| Адаптивне навчання | Так |
| Безпровідне передавання [м] [макс.] | 30 м |
| Варіант датчика температури підлоги | Ні |
| Вбудований у стіну | Ні |
| Використання | For range extension |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Група продукції | Засоби регулювання підігріву підлоги |
| Дисплей (Так/Ні) | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Інтерфейси | Безпровідний |
| Клас захисту IP | IP21 |
| Монтаж | Вставляється |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Настінний | Так |
| Опис | Повторювач сигналу Danfoss CF-RU |
| Опис продукту | Повторювач сигналу для системи CF2 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний для | 24V actuators |
| Регулювання температури | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Повторювач сигналу CF2 |
| Тип регулювання опалення | Повторювач сигналу |
| У межах WEEE | Так |
| Частота радіозв’язку [МГц] | 868.42 Мгц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.404 Кілограм |
| Bага нетто | 0.364 Кілограм |
| Об'єм | 2.646 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068244 |
| Proposition 65 | No significant risk |