Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Нагрівальні кабелі, ECflex 6T, 200.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1260 Вт

088L6450

ECflex 6T 200м 230В 1260Вт

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 140F1214

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECflex 6T 200m 230V 1260W
Product line21
Без свинцюТак
Версія продуктуReady-made
Висота упаковки [мм]207 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]386 мм
Група продукціїНагрівальні кабелі
Діаметр вигину [мм] [мін.]42 мм
Діаметр кабелю [мм]6.9 мм
Довжина кабелю [м]200.000 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCE
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Зовнішня оболонкаPVC
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>500 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписECflex 6T 200м 230В 1260Вт
Опір кабелю [Ом]42.0000 Ом
Порізка у розмірНі
Потужність кабелю [Вт/м]6 Вт/м
Потужність обігріву [Вт]1260 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип продуктуECflex 6T
Тип холодного кінцяDTCL
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина упаковки [мм]386 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.979 Кілограм
Bага нетто11.86 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466245880