Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Нагрівальні кабелі, ECaqua 9T, 140.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1260 Вт

088L0070

ECaqua 9T 1260Вт 230В 140м

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 140F0020

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECaqua 9T 140m 230V 1260W
Product line21
Без свинцюТак
Версія продуктуReady-made
Висота кабелю [мм]7.0 мм
Висота упаковки [мм]207 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]386 мм
Група продукціїНагрівальні кабелі
Діаметр вигину [мм] [мін.]50 мм
Довжина кабелю [м]140.000 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCE
Екран кабелюМідна оплітка
ЗастосуванняPipe / tank frost protection
Зовнішня оболонкаMDPE
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>650 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]85 °C
ОписECaqua 9T 1260Вт 230В 140м
Опір кабелю [Ом]42.0000 Ом
Порізка у розмірНі
Потужність кабелю [Вт/м]9 Вт/м
Потужність обігріву [Вт]1260 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Робоча температура [°C] [макс.]65 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура води [°C] [макс.]23 °C
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип продуктуECaqua 9T
Тип холодного кінцяDTCL
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина кабелю [мм]7.00 мм
Ширина упаковки [мм]386 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.095 Кілограм
Bага нетто7.024 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466145425