Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Нагрівальні кабелі, ECaqua 9T, 120.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1080 Вт

088L0068

ECaqua 9T 1080Вт 230В 120м

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 140F0018

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECaqua 9T 120m 230V 1080W
Product line21
Без свинцюТак
Версія продуктуReady-made
Висота кабелю [мм]7.0 мм
Висота упаковки [мм]120 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]386 мм
Група продукціїНагрівальні кабелі
Діаметр вигину [мм] [мін.]50 мм
Довжина кабелю [м]120.000 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCE
Екран кабелюМідна оплітка
ЗастосуванняPipe / tank frost protection
Зовнішня оболонкаMDPE
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>650 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]85 °C
ОписECaqua 9T 1080Вт 230В 120м
Опір кабелю [Ом]49.0000 Ом
Порізка у розмірНі
Потужність кабелю [Вт/м]9 Вт/м
Потужність обігріву [Вт]1080 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робоча температура [°C] [макс.]65 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура води [°C] [макс.]23 °C
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип продуктуECaqua 9T
Тип холодного кінцяDTCL
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина кабелю [мм]7.00 мм
Ширина упаковки [мм]386 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.257 Кілограм
Bага нетто6.194 Кілограм
Об'єм0.021 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466145401
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми