AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Remote sensor device with 1.5m cable length

088H2344

Heat Cost Allocator for vertical heating systems
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Approval authorityIGE
Device system typeVisual
Device versionRemote sensor device with 1.5m cable length
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
Optional scalesUnit scale
Product line08
Radiator power range [W] [Max]16000 Вт
Radiator power range [W] [Min]4 Вт
Remote sensor cable length [m]2 м
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
StandardEN834
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Upper temperature limit [Max]120 °C
Weight without back plate [g]49 г
Характеристики виробу
Значення
АкумуляториЛітієва батарея 3 В
Група продукціїЛічильники електроенергії
ДозволиSE15 H002 DF
ЗастосуванняHeat cost allocation
Клас захистуIP52
Колір корпусуRAL 9010 White
ОписHeat Cost Allocator for vertical heating systems
Розміри (висота x ширина x глибина)90.5 x 38 x 28 mm
Температура датчика [°C] [макс.]120 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Термін служби батареї [роки]10 р
Тип датчиків температуриNTC, prematurely aged
Тип дисплея(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)
Тип продуктуHeat Cost Allocator

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.07 Кілограм
Bага нетто0.07 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425117237