Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Compact device

088H2343

Heat Cost Allocator for vertical heating systems
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Approval authorityIGE
Device system typeVisual
Device versionCompact device
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
Optional scalesUnit scale
Product line08
Radiator power range [W] [Max]16000 Вт
Radiator power range [W] [Min]4 Вт
Remote sensor cable length [m]2 м
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
StandardEN834
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Upper temperature limit [Max]105 °C
Weight without back plate [g]42 г
Характеристики виробу
Значення
АкумуляториЛітієва батарея 3 В
Група продукціїЛічильники електроенергії
ДозволиSE15 H002 DF
ЗастосуванняHeat cost allocation
Клас захистуIP52
Колір корпусуRAL 9010 White
ОписHeat Cost Allocator for vertical heating systems
Розміри (висота x ширина x глибина)90.5 x 38 x 28 mm
Температура датчика [°C] [макс.]120 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Термін служби батареї [роки]10 р
Тип датчиків температуриNTC, prematurely aged
Тип дисплея(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)
Тип продуктуHeat Cost Allocator

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.066 Кілограм
Bага нетто0.04 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.335 Літр
EAN/UPC5702425117220