Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Product line08
Версія монтажуФронтальний
Витрата [м3/год]1.50 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]3.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.02 м³/год
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]15 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]1.5 м
Допустиме середовищеВода (AGFW FW510)
ЕнергоблоккВт·год
ЗастосуванняОпалення
Клас захисту, датчик витратиIP54
Клас захисту, лічильникIP54
Клас навколишнього середовищаE1 / M1
Характеристики виробу
Значення
Монтаж датчика температуриПрямий
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Принцип вимірювання витратиМеханічний (багатоструйний)
Слот модуля інтерфейсу 1імпульсний вихід
Стандарт дозволуMID DE-07-MI004-PTB030
Температура зберігання [°C] [макс.]55 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Термін служби батареї [роки]12 р
Тип датчиків температуриPt 500
Тип модуля живленняакумулятор
Тип продуктуM-Cal Compact
Типи підключенняРізь

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.85 Кілограм
Bага нетто0.85 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.774 Літр
EAN/UPC5710104051697