Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Product line08
Витрата [м3/год]0.60 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]1.20 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.01 м³/год
Витрата, початкова [л/год]1.0 л/год
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]95 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]15 мм
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]2.5 м
Допустиме середовищеВода (AGFW FW510)
ЗастосуванняОпалення
Клас захисту, датчик витратиIP54
Клас навколишнього середовищаE1 / M1
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]1.0 л/пульс
ОписSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Стандарт дозволуMID DE-09-MI004-PTB011
Температура зберігання [°C] [макс.]55 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Тип модуля живленняне актуальний/зовнішній
Тип продуктуSONO 1500 CT
Типи підключенняРізь

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.9 Кілограм
Bага нетто16.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104057422