Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Product line08
Версія монтажуНизькотемпературний
Витрата [м3/год] [макс.]1900.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]560.00 м³/год
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]4.9 м
ЕнергоблокМВт/год (до десятих)
ЗастосуванняОпалення
Клас захисту, лічильникIP54
Клас навколишнього середовищаE2 / M2
Характеристики виробу
Значення
Монтаж датчика температуриГільзи
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]50.0 л/пульс
ОписINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Стандарт дозволуMID DE-10-MI004-PTB008
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Термін служби батареї [роки]11 р
Тип датчиків температуриPt 500
Тип модуля живленняАкумулятор 1 елемент A
Тип продуктуINFOCAL 8
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.83 Кілограм
Bага нетто0.31 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.622 Літр
EAN/UPC5710104051253