Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

Панель дист. керування ECA 61

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПанель дист. керування ECA 61
Product line08
Версія монтажуМонтаж на стіні
Група продукціїДодаткове приладдя — електронні реулятори
Довжина магістральної шини [м]50 м
ДозволиCE
ОписECA 61, панель дистанційного керування
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Характеристики виробу
Значення
Стандарт дозволуEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Ступінь захистуIP20
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]70 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-40 °C
Тип продуктуECA 61

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.246 Кілограм
Bага нетто0.2 Кілограм
Об'єм0.954 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми