Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Product line08
Витрата [м3/год]40.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]80.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.40 м³/год
Витрата, початкова [л/год]80.0 л/год
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]95 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]80 мм
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]2.5 м
Допустиме середовищеВода (AGFW FW510)
ЗастосуванняОпалення
Клас захисту, датчик витратиIP54
Клас навколишнього середовищаE1 / M1
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]25 бар
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]100.0 л/пульс
ОписSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Стандарт дозволуGOST
Температура зберігання [°C] [макс.]55 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Тип модуля живленняне актуальний/зовнішній
Тип продуктуSONO 1500 CT
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 80

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.407 Кілограм
Bага нетто12.407 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм29.36 Літр
EAN/UPC5710104060866