084N0006
084N0006
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory bag AKS 21A for 084N0000 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | AKS 21 A 084N0000 |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Назва продукту | Сумка для комплектуючих |
| Позначення типу | Accessory bag AKS 21A |
| Тип продукту | Комплект аксесуарів для AKS 21A |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.029 Кілограм |
| Bага нетто | 0.029 Кілограм |
| Об'єм | 0.18 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250463 |
| Proposition 65 | No significant risk |