Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202B

084B8691

Функція: 3 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; ОпційноLON,, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер EKC 202B, I-pack
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКерування випарником і камерою
Дисплей спередуТак
Додаткова інформаціяБез з'єднувальних роз'ємів
ДозволиC-TICKCEEACIntertek Semco
Ідентичний продукт084B8522
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки30 шт.
Макс. кількість випарників1 шт.
Макс. кількість компресорів1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКерування холодильною технікою (ТРВ)
Напруга живлення [В] AC230 В
Область застосуванняКонтроль охолодження
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Спец. заводські налашт.Так
Споживана потужність [ВА]2.0 VA
Темп. темп. датчикаNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Тип зв'язкуОпційноLON,ОпційноMODBUS
Тип контролераХолодильн. контролер (температура)
Тип продуктуEKC 202B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція3 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.214 Кілограм
Bага нетто0.195 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.472 Літр
EAN/UPC5702428407540