Danfoss logo
Connector 6P, R 5,00 mm

Комплект роз'ємів, 1=30 шт, EKC 100; EKC 200

084B8589

Комплект роз'ємів, 1=30 шт, Використання для продукту: EKC 100; EKC 200, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 1

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект роз'ємів, 1=30 шт
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуEKC 100EKC 200
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїElectron. control accessories
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКонтакт
Позначення типуEKC 100/200
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція6-полюсні роз'єми, 5,0мм, 30шт.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.32 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.513 Літр
EAN/UPC5702428434270