Danfoss logo
EKA 182A Copy key

Ключ для копіювання EKA 182A, EKC 102; EKC 204; EKC 202

084B8567

Ключ для копіювання EKA 182A, Використання для продукту: EKC 102; EKC 204; EKC 202, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 30

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКлюч для копіювання EKA 182A
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуEKC 102EKC 202EKC 204
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїElectron. control accessories
ДозволиCECMIM
Кількість на формат упаковки30 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКлюч програмування
Позначення типуEKA 182A
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуПриладдя
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяКнопка копіювання до EKC 102/202/204

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.022 Кілограм
Bага нетто0.011 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.146 Літр
EAN/UPC5702428083812