Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Аналогові входи (AI) [шт.]: 7, Аналогові виходи (AO) [шт.]: 2

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.]2 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]7 шт.
Вихід TRIAC1 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКерування компресором/конденсатором
Дисплей – опціяEKA 163BEKA 164B
Дисплей спередуТак
Додаткова інформаціяWithout terminals
ДозволиC-TICKCECMIMEAC
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКонтролер компресорно-конденсаторного агрегата
Напруга живлення [В] AC230 В
Область застосуванняКомпресорно-конденсаторний агрегат
Придатний до експлуатаціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Тип зв'язкуMODBUSRS485
Тип контролераКонтролер компресорно-конденсаторного агрегата
Тип продуктуOptyma Plus controller
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяКонтролер Optyma
Цифрові виходи (DO) [шт.]5 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]3 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.482 Кілограм
Bага нетто0.429 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.013 Літр
EAN/UPC5702428969345