Danfoss logo
AK-CC 460

Контролер холодильної шафи/кімнати (EРВ), AK-CC 460

084B8016

Функція: Стандарт, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; MODBUS; Опційно DANBUSS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 084B4058

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.]1 шт.
Вихідна напруга [В] AC230 В
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКерування випарником і камерою
Дисплей – опціяEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Дисплей спередуТак
ДозволиC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість входів датчика5 шт.
Кількість на формат упаковки10 шт.
Макс. кількість випарників1 шт.
Макс. кількість компресорів2 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКонтролер холодильної шафи/кімнати (EРВ)
Напруга живлення [В] AC230 В
ОбладнанняКлеми із гвинтовим кріпленням
Область застосуванняРегулятор температури
Підключення датчикаКлема із гвинтовим кріпленням
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Тип зв'язкуОпційно DANBUSSНеобов'язково LONОпційноMODBUSMODBUS
Тип контролераКонтролер з непрямим підключенням (Темп.)
Тип продуктуAK-CC 460
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяСтандарт
Цифрові входи (DI) [шт.]2 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.661 Кілограм
Bага нетто0.53 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.973 Літр
EAN/UPC5702428975360