Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Контролер станції, AK-PC 560

084B8013

Функція: 1всмоктування та 1конденсатор, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: ETHER,; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтролер AK-PC 560
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Група продукціїКерування компресором/конденсатором
Дисплей – опціяEKA 163BEKA 164BEKA 165
Дисплей спередуНі
Додаткова інформаціяЗаг. Версія
ДозволиC-TICKCEEAC
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки10 шт.
Макс. кількість компресорів7 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКонтролер станції
Напруга живлення [В] AC24 В
Область застосуванняКонтроль продуктивності
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]8.0 VA
Тип зв'язкуETHER,LON,MODBUS
Тип контролераКонтролер станції для digital scroll
Тип продуктуAK-PC 560
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція1всмоктування та 1конденсатор
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.536 Кілограм
Bага нетто0.45 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.07 Літр
EAN/UPC5702428433525