Danfoss logo
EKC 313

Контролер упорскування рідини, EKC 313

084B7253

Функція: Каскад CO2, Напруга живлення [В] AC: 24, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтролер EKC 313, каскад
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості продуктуСумісний з CO2Контроль каскадуРоз'єм для підключення
Група продукціїКерування компресором/конденсатором
Дисплей спередуТак
ДозволиCELLC CDC TYSK
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість входів датчика2 шт.
Кількість на формат упаковки16 шт.
Назва продуктуКонтролер упорскування рідини
Напруга живлення [В] AC24 В
Область застосуванняКаскадний теплообмінник
Характеристики виробу
Значення
Придатний до експлуатаціїНі
Режим регулювання продуктивностіPI
Режим регулятора вентилятораPI
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Роз'єми входу/виходу, макс.8 шт.
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]8.0 VA
Тип виходу клапанаETS (EEV)ICMT+ICAD
Тип датчикаДатчик тиску, AKS2050PT 1000
Тип контролераКонтролер охолодження
Тип контролю конденсатораТиск/температура
Тип продуктуEKC 313
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяКаскад CO2
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.328 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.533 Літр
EAN/UPC5702423294237