Danfoss logo
EKC 326

Контролер охолоджувача газу, EKC 326A

084B7252

Функція: Охолоджувач газу для CO2, Напруга живлення [В] AC: 24, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтролер EKC 326A, охолоджувач газу
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості продуктуВихід аварійної сигналізаціїСумісний з CO2Роз'єм для підключення
Група продукціїКерування компресором/конденсатором
Дисплей спередуТак
ДозволиCEEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки16 шт.
Назва продуктуКонтролер охолоджувача газу
Напруга живлення [В] AC24 В
Область застосуванняОхолоджувач газу
Придатний до експлуатаціїНі
Характеристики виробу
Значення
Режим регулювання продуктивностіPI
Режим регулятора вентилятораPI
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Роз'єми входу/виходу, макс.8 шт.
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]8.0 VA
Тип виходу клапанаCMMCMMTETSICMT+ICAD
Тип датчикаДатчик тиску, AKS20501 x Pt 1000
Тип контролераКонтролер охолодження
Тип контролю конденсатораТиск/температура
Тип продуктуEKC 326A
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяОхолоджувач газу для CO2
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.337 Кілограм
Bага нетто0.314 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.575 Літр
EAN/UPC5702428434416