Danfoss logo
EKC 319A

Контролер упорскування рідини, EKC 319A

084B7251

Функція: Контролер упорскування рідини, Напруга живлення [В] AC: 24, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтр. вприску рідини EKC 319A
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКерування компресором/конденсатором
Дисплей спередуТак
ДозволиCEEACLLC CDC TYSK
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки16 шт.
Назва продуктуКонтролер упорскування рідини
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC24 В
Область застосуванняСистема управління упорскуванням рідини
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Тип контролераКонтролер охолодження
Тип продуктуEKC 319A
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяКонтролер упорскування рідини
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.347 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.553 Літр
EAN/UPC5702428088503