EKC 315A

Контролер перегріву, EKC 315A

084B7249

Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Частота [Гц]: 50/60 Гц
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]2 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКерування електронним клапаном
Додаткова інформаціяСпеціальні налаштування для Японії
ДозволиCEEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки16 шт.
Місце для батарейокНі
Модуль передачі опціїLON RS 485
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКонтролер перегріву
Напруга живлення [В] AC24 В
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип виходу клапанаAKVAKVAICM (+ICAD)
Тип продуктуEKC 315A
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.34 Kilogram
Bага нетто0.32 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541