Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Контролер станції, EKC 331T

084B7105

Функція: Компресор, Конденсатор, Напруга живлення [В] AC: 230, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080G0289, 080Z0191

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтролер продуктивності EKC 331T
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості продуктуНічне зниженняРоз'єм для підключення
Вхідний сигнал регулювання продуктивностіТиск/температура
Група продукціїКерування компресором/конденсатором
Дисплей спередуТак
ДозволиC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки16 шт.
Макс. кількість вентиляторів5 шт.
Макс. кількість компресорів4 шт.
Назва продуктуКонтролер станції
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Область застосуванняКонтроль продуктивності
Придатний до експлуатаціїНі
Регулятор потужності вентилятораТакт
Режим продуктивності компресораТакт
Режим регулювання продуктивностіNZ
Режим регулятора вентилятораNZ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Роз'єми входу/виходу, макс.8 шт.
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Тип контролераКонтролер потужності
Тип контролю конденсатораТиск/температура
Тип продуктуEKC 331T
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяКомпресор, Конденсатор
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.356 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.574 Літр
EAN/UPC5702428087858