Danfoss logo
EKC 315A

Контролер перегріву, EKC 315A

084B7086

Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Частота [Гц]: 50/60 Гц

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер EKC 315A
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]2 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКерування електронним клапаном
ДозволиC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки16 шт.
Місце для батарейокНі
Модуль передачі опціїLON RS 485
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКонтролер перегріву
Напруга живлення [В] AC24 В
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип виходу клапанаAKVAKVAICM (+ICAD)
Тип продуктуEKC 315A
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.354 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.556 Літр
EAN/UPC5702428079174