EKC 367; EKC 368

Контролер температури середовища, EKC 368

084B7079

Напруга живлення [В] AC: 24, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер EKC 368
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКерування випарником і камерою
ДозволиCEEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки16 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКонтролер температури середовища
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC24 В
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип виходу клапанаKVS
Тип продуктуEKC 368
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.351 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.556 Літр
EAN/UPC5702428063807