EKC 361

Контролер температури середовища, EKC 361

084B7060

Напруга живлення [В] AC: 24, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтролер EKC 361
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКерування випарником і камерою
ДозволиC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки16 шт.
Місце для батарейокНі
Модуль передачі опціїLON RS 485
Назва продуктуКонтролер температури середовища
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC24 В
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип виходу клапанаCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)
Тип продуктуEKC 361
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяMedia temperature controller
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.351 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.574 Літр
EAN/UPC5702428018203