Danfoss logo
AK-CC55 Single Coil Case Contr. S/M-Pack

Контролер холодильної шафи/кімнати (EРВ), AK-CC55 Single Coil

084B4082

Функція: AKV, Pe, 5 реле, Властивості продукту: S2 Інжекційна система управління; Сумісний з CO2; Сигнал Pe, Тип зв'язку: MODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер випарника AK-CC55 Single Coil
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналогові виходи (AO) [шт.]1 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]6 шт.
Вбудований зв'язокMODBUS
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості продуктуСумісний з CO2Сигнал PeS2 Інжекційна система управління
Група продукціїКерування випарником і камерою
Дисплей спередуНі
ДозволиC-TICKCE
Доступна EPDYes
Ідентичний продукт084B4182
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. кількість випарників1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCase controller
Назва продуктуКонтролер холодильної шафи/кімнати (EРВ)
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Мін.]115 В
Номер досьє SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Область застосуванняКонтроль охолодження
Опція картки зв’язкуLON RS485
Підключення датчикаКлеми із гвинтовим кріпленням
Підтр. датчика тискуЛогометричний
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]5.0 VA
Темп. темп. датчикаNTC 5000PTC 1000Pt 1000
Тип виходу клапанаAKV
Тип зв'язкуНеобов'язково LONMODBUS
Тип контролераКонтролер холодильної шафи з однією котушкою
Тип продуктуAK-CC55 Single Coil
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяAKV, Pe, 5 реле
Цифрові виходи (DO) [шт.]6 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]3 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто490 Грам
Bага нетто325 Грам
Об'єм1.977 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428523622
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми