AK-OB55 LON

AK-OB55 LON

084B4070

Функція: Додатковий модуль, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionМодуль зв'язку AK-OB55 LON
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуAK-CC55
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїElectron. control accessories
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Ідентичний продукт084B4192
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCommunication module-AK-OB55 LON
Назва продуктуМодуль зв'язку
Номер досьє SCIPd45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип зв'язкуLON RS-485
Тип продуктуAK-OB55 LON
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяДодатковий модуль

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.05 Кілограм
Bага нетто0.03 Кілограм
Об'єм0.255 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428549424
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми