Danfoss logo
AKA 245 gateway

Шлюз, AKA 245

084B2268

Тип контролера: Шлюз

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionІнтерфейсний модуль AKA 245
Product lineElectronic Controllers and Services
Група продукціїElectron. control accessories
Кількість на формат упаковки4 шт.
Мова продуктуАнглійська
Назва продуктуШлюз
Напруга живлення [В] AC230 В
Область застосуванняПередача даних
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність [Вт]4.0 Вт
Тип зв'язкуDANBUSSLON
Тип контролераШлюз
Тип продуктуAKA 245
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяDanbuss — RS485-LON
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.152 Кілограм
Bага нетто1.001 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм4.874 Літр
EAN/UPC5702428064194