Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Шлюз, AKA 241

084B2262

Тип контролера: Шлюз, Додаткова інформація: 9-12VA.C./D.C.

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionШлюз для ПК AKA 241
Product lineElectronic Controllers and Services
Група продукціїElectron. control accessories
Додаткова інформація9-12VA.C./D.C.
Кількість на формат упаковки21 шт.
Мова продуктуАнглійська
Назва продуктуШлюз
Напруга живлення [В] AC12 В
Напруга живлення [В] DC12 В
Характеристики виробу
Значення
Область застосуванняПередача даних
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність [Вт]2.5 Вт
Тип зв'язкуDANBUSS
Тип контролераШлюз
Тип продуктуAKA 241
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяBasic-PC, Danbuss, RS232
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.239 Кілограм
Bага нетто0.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.941 Літр
EAN/UPC5702428407472