Cold storage room controller, AK-RC113

Кімнатний контролер холодильної камери, AK-RC113

080Z3227

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 400, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКерування випарником і камерою
Дисплей спередуТак
Додаткова інформаціяДіапазон струму 5кВт/ 14–20А
ДозволиCE
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки1 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Макс. кількість компресорів1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКімнатний контролер холодильної камери
Напруга живлення [В] AC400 В
ОбладнанняУ комплекті 2 датчики
Область застосуванняКомпресорно-конденсаторний агрегат
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]10.0 VA
Тип виходу клапана(TXV)
Тип зв'язкуRS485 Modbus
Тип контролераOptyma Control. 3фази (7,5к. с.)
Тип продуктуAK-RC113
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКерування холодильними камерами
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.95 Кілограм
Bага нетто7.3 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм24.288 Літр
EAN/UPC5702428669115