Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Кімнатний контролер холодильної камери, AK-RC111

080Z3220

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 230, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер AK-RC 111
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКерування випарником і камерою
Дисплей спередуТак
ДозволиCE
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки1 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Макс. кількість компресорів1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКімнатний контролер холодильної камери
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
ОбладнанняУ комплекті 2 датчики
Область застосуванняКомпресорно-конденсаторний агрегат
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]7.0 VA
Тип виходу клапана(TXV)
Тип зв'язкуRS485 Modbus
Тип контролераOptyma Control. 1фаза (2к. с.)
Тип продуктуAK-RC111
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКерування холодильними камерами
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.706 Кілограм
Bага нетто1.31 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.072 Літр
EAN/UPC5702428669078