AK-SC 255 DIN version

Системний менеджер, AK-SC 255

080Z2530

Тип контролера: Системний контролер, Область застосування: Система моніторингу, Тип зв'язку: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080Z4028

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Product lineElectronic Controllers and Services
Група продукціїКонтролювальні рішення
Дисплей спередуТак
ДозволиC-TICKCEc UL us
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Назва продуктуСистемний менеджер
Область застосуванняСистема моніторингу
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]21.6 VA
Споживаний струм [мА]100 мА
Тип зв'язкуETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Тип контролераСистемний контролер
Тип продуктуAK-SC 255
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКон. холодильника супермаркета
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.082 Кілограм
Bага нетто2.7 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428453554