Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Product lineElectronic Controllers and Services
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Група продукціїSensors
Додаткова інформаціяAlarm Set Point: 5000 ppm
ДозволиCEEAC
Кількість на формат упаковки1 pc
Клас захисту корпусу IPIP66
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуGas detecting sensor
Напруга живлення [В] AC [Макс.]24 V
Напруга живлення [В] AC [Мін.]12 V
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Споживаний струм [мА]200 mA
Тип продуктуDGS-CO2-FS
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяRemote, for CO2, 3m
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.872 Кілограм
Bага нетто0.79 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.966 Літр
EAN/UPC5702428830812