Sensors accessories, Лічильник WATTNODE MODBUS-WNC-3Y-400-MB
080Z2146
Лічильник WATTNODE MODBUS-WNC-3Y-400-MB, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Рекомендована заміна: 080Z2129
080Z2146
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 110 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 110 |
| Material Description | Лічильник WATTNODE MODBUS-WNC-3Y-400-MB |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Width (EF000008) | 110 |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Група продукції | Sensors accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Назва продукту | Електролічильник |
| Напруга живлення [В] AC | 400 В |
| Область застосування | Облік електроенергії |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Лічильники витрати |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.38 Кілограм |
| Bага нетто | 0.272 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.089 Літр |
| EAN/UPC | 5702428454506 |