Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C horizontal

Electron. control accessories, DEL COMM 255 MODEM WITH ADAPTER kit, AK2

080Z2102

Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL COMM 255 MODEM WITH ADAPTER kit
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуAK2
Група продукціїElectron. control accessories
Додаткова інформаціяПослідовний RS232
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуМодем
Позначення типуAK2
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяМодем 56K з перехідником

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.451 Кілограм
Bага нетто0.45 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428454209