Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Контролер водяного чилера, AK-CH 650A

080Z0138

Функція: Група 2 компресорів, контроль насоса, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: RS232; LON RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтролер AK-CH 650A
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]11 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості продуктуРазом із зовн. ком.Плаваючий тиск конденсаціїФункція рекуперації теплаАварійне розвантаженняНічне зниженняОптимізація P0Керування насосом
Вхідний сигнал регулювання продуктивностіТемпература
Група продукціїКерування компресором/конденсатором
Дисплей – опціяEKA 163BEKA 164B
Дисплей спередуНі
Додаткові аналогові входи, макс.5 шт.
Додаткові входи аварійної сигналізації, макс.10 шт.
Додаткові входи реле тиску, макс.5 шт.
Додаткові входи термост., макс.5 шт.
ДозволиC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Засоби програмуванняAK-ST 500
Інша документація RoHSEAEU RoHS
К-ть модулів розширення, макс.11 шт.
К-ть сигн. безпеки компр., макс.6 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. кількість вентиляторів8 шт.
Характеристики виробу
Значення
Макс. кількість компресорів8 шт.
Мова продуктуДанськаАнглійськаФінськаNorwegianSwedish
Назва продуктуКонтролер водяного чилера
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення [В] DC24 В
Область застосуванняКерування охолоджувачем розсолу
Придатний до експлуатаціїНі
Регулятор потужності вентилятораКрок/швидкість
Режим продуктивності компресораКрок/швидкість
Режим регулювання продуктивностіPI
Режим регулятора вентилятораPI
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Роз'єми входу/виходу, макс.80 шт.
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]8.0 VA
Тип зв'язкуLON RS485RS232
Тип контролераПодвійний контролер чилера
Тип контролю конденсатораТиск/температура
Тип продуктуAK-CH 650A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяГрупа 2 компресорів, контроль насоса
Цифрові виходи (DO) [шт.]8 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.002 Кілограм
Bага нетто0.645 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.248 Літр
EAN/UPC5702428464666