Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

Блок живлення AK-PS 150, 1,5A/100-240V

080Z0054

Блок живлення AK-PS 150, 1,5A/100-240V, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080Z0058

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Accessory (EF013236)TRUE
Depth (EF000049)68
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height (EF000040)68
Material DescriptionБлок живлення AK-PS 150, 1,5A/100-240V
Product lineElectronic Controllers and Services
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)68
Використання для продуктуPower supply
Група продукціїElectron. control accessories
Додаткова інформаціяРозмір: 54 x 90мм
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДжерело живлення
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Позначення типуAK-PS 150
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяЕлектроживлення 24В постійного струму, 1,5А
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто234 Грам
Bага нетто184 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.543 Літр
EAN/UPC5702428134385