Magnetic door sensor cable

Кабель 6м до EKA 161-164B, EET

080N0311

Кабель 6м до EKA 161-164B, Використання для продукту: EET, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 150

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель 6м до EKA 161-164B
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуEET
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїElectron. control accessories
Кількість на формат упаковки150 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяКабель магнітного датчика дверей

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.079 Кілограм
Bага нетто0.074 Кілограм
Об'єм0.157 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162490907
Proposition 65No significant risk