Danfoss logo
Bluetooth Adapter without power back up 080N0022

Комплектуючі, електронний регулятор

080N0025

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 60

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL EKA205 Bluetooth Adap W/SupCap&RS485
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуERC and EETx
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїКомплектуючі, електронний регулятор
Кількість на формат упаковки60 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуAccessory
Напруга живлення [В] DC3.30 В
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Роз'єм клемBergstik 8 Pin
Тип продуктуAccessory
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяERC/EET bluetoothconnectivity

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.013 Кілограм
Bага нетто0.012 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.12 Літр