Кабель та з'єднувачi, 2000 мм, 3-pole, Серія ERC
080G3334
Кабель та з'єднувачi, 2000 мм, 3-pole, Використання для продукту: Серія ERC, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 108
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Рекомендована заміна: 080G3341
080G3334
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель та з'єднувачi, 2000 мм, 3-pole |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Використання для продукту | Серія ERC |
| Група продукції | Electron. control accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина кабелю [м] | 2.000 м |
| Кількість на формат упаковки | 108 шт. |
| Назва продукту | Кабель |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Кабель і роз'єм датчика дверей |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.067 Кілограм |
| Bага нетто | 0.066 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.221 Літр |
| EAN/UPC | 5702428430784 |