Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Електронна система управління холодильником, ERC 214

080G3295

Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 197 - 250, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080G3463

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Accessory (EF013236)TRUE
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height (EF000040)90
Material DescriptionERC 214,Controller, RED LED, 230V
Product lineElectronic Controllers and Services
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)90
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]3 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACENECNSFcURus
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPERC21x, EKC 22x
Назва продуктуЕлектронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.]250 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]197 В
Номер досьє SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Область застосуванняСкляні двері для викладки товару
Підрозділ25
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Сертифікація CEYes
Тип контролераКомерційні холодильні системи
Тип продуктуERC 214
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.]4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.238 Кілограм
Bага нетто0.224 Кілограм
Об'єм0.47 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428899277
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми