Електронна система управління холодильником, ERC 211
080G3290
Цифрові входи (DI) [шт.]: 0, Напруга живлення [В] AC: 100 - 125, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Рекомендована заміна: 080G3451
080G3290
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 97 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Height (EF000040) | 55 |
| Material Description | Контролер температури ERC 211 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 90 |
| Аксесуари продукту | Electron. control accessories |
| Аналогові входи (AI) [шт.] | 2 шт. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Регулятори температури |
| Дозволи | CECQCEACENECNSFcURus |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ERC21x, EKC 22x |
| Назва продукту | Електронна система управління холодильником |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 125 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 В |
| Номер досьє SCIP | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Область застосування | Скляні двері для викладки товару |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип контролера | Комерційні холодильні системи |
| Тип продукту | ERC 211 |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 1 шт. |
| Цифрові входи (DI) [шт.] | 0 шт. |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 238 Грам |
| Bага нетто | 238 Грам |
| Об'єм | 0.48 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899215 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |