Danfoss logo
ERC 112D - Front

Електронна система управління холодильником, ERC 112D

080G3273

Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 27

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер температури ERC 112D
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]4 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки27 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Область застосуванняСкляні двері для викладки товару
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип контролераКомерційні холодильні системи
Тип продуктуERC 112D
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Цифрові виходи (DO) [шт.]4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.138 Кілограм
Bага нетто0.013 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.416 Літр
EAN/UPC5702428974356