Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Електронна система управління холодильником, ERC 211

080G3263

Цифрові входи (DI) [шт.]: 0, Напруга живлення [В] AC: 197 - 250, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080G3453

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер з датч.ERC 211, 240 В, 1 реле
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]2 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACENECNSFcURus
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки20 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPERC21x, EKC 22x
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.]250 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]197 В
Номер досьє SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Область застосуванняСкляні двері для викладки товару
Підрозділ25
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Сертифікація CEYes
Тип контролераКомерційні холодильні системи
Тип продуктуERC 211
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.]1 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]0 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.23 Кілограм
Bага нетто0.164 Кілограм
Об'єм0.48 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428911122
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми