Danfoss logo
ERC 112D - Front

Електронна система управління холодильником, ERC 112C

080G3259

Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 27

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080G3495

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]4 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки27 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Область застосуванняКомерційні холодильники/морозильники
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Придатний до експлуатаціїНі
Сертифікація CEYes
Тип контролераКомерційні холодильні системи
Тип продуктуERC 112C
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Цифрові виходи (DO) [шт.]4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.128 Кілограм
Bага нетто0.077 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.417 Літр
EAN/UPC5702428975315