Електронна система управління холодильником, ERC 112C
080G3226
Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 27
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Рекомендована заміна: 080G3495
080G3226
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Контролер ERC 112C синий. GDM, 3 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Аксесуари продукту | Electron. control accessories |
| Аналогові входи (AI) [шт.] | 4 шт. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори температури |
| Дозволи | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 27 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Електронна система управління холодильником |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 В |
| Область застосування | Скляні двері для викладки товару |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(a)7(c)-I |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип контролера | Комерційні холодильні системи |
| Тип продукту | ERC 112C |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 4 шт. |
| Цифрові входи (DI) [шт.] | 1 шт. |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.13 Кілограм |
| Bага нетто | 0.077 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.417 Літр |
| EAN/UPC | 5702428868419 |