Датчик температури, ETN, 6.000 м
080G2039
Функція: Датчик шафи, Довжина кабелю [дюйм]: 239.22
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
080G2039
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bluetooth (EF007699) | FALSE |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| LoRa technology (EF014217) | FALSE |
| Material Description | Датчик температури, 3000 мм, 3-pole |
| NFC (Near Field Communication) (EF012361) | FALSE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Supporting protocol for BACnet (EF011944) | FALSE |
| Supporting protocol for KNX (EF003055) | FALSE |
| Supporting protocol for Modbus (EF003057) | FALSE |
| Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386) | FALSE |
| Type of display (EF008244) | Other |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Wireless (EF000046) | FALSE |
| With mounting material (EF006009) | TRUE |
| Використання для продукту | ERCETC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Довжина кабелю [дюйм] | 239.22 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 6.000 м |
| Кількість клем [шт.] | 3 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Роз'єм клем | RAST2.5 Торцевий з'єднувач |
| Тип продукту | ETN |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Датчик шафи |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.219 Кілограм |
| Bага нетто | 0.17 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.875 Літр |
| EAN/UPC | 5702428492836 |