MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Програм. контролер, 8реле, MCX08M2

080G0335

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
№ коду комплекту конектора080G0180
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.]4 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]8 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Годинник реального часуТак
Група продукціїПрограмовані контролери
ДозволиCEEACLLC CDC TYSKUL
З комплектом конектораТак
ЗумерТак
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПрограм. контролер, 8реле
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]110 В
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]10.0 Вт
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип зв'язкуCANBUSMODBUSRS485
Тип продуктуMCX08M2
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяПрограмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.]8 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]8 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.642 Кілограм
Bага нетто0.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.867 Літр
EAN/UPC5715162711668